??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
A1702BFWW
Kurzbeschreibung
LB-Management Taster 2fach, Thermoplast, Serie A, alpinweiß
Langbeschreibung
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles Bedienen von Beleuchtung Betrieb mit 2-kanaligem Systemeinsatz zum Schalten und Dimmen, mit DALI Taststeuergerät oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften Schalten, Dimmen und Farbtemperatureinstellung von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz Vollwertige Steuerung der Schalt- und Dimmeinsätze, mit Nebenstelle 3-Draht Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät Farbtemperatur speicherbar, mit DALI Taststeuergerät   Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich. Material: Thermoplast Maße (B x H): 55 x 55 mm
ETIM Klasse
EC000205
Anwendung
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz
true
Geeignet für Jalousieeinsatz
false
Geeignet für Schalteinsatz
true
Mit Abdeckung
true
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Mit LED-Anzeige
false
Anzahl der Tasten
2
Anzahl der Betätigungspunkte
4
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377168879.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD