??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
A1702BFSWM
Kurzbeschreibung
LB-Management Taster 2fach, Thermoplast lackiert, Serie A, graphitschwarz matt
Langbeschreibung
für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles Bedienen von Beleuchtung Betrieb mit 2-kanaligem Systemeinsatz zum Schalten und Dimmen, mit DALI Taststeuergerät oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften Schalten, Dimmen und Farbtemperatureinstellung von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz Vollwertige Steuerung der Schalt- und Dimmeinsätze, mit Nebenstelle 3-Draht Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät Farbtemperatur speicherbar, mit DALI Taststeuergerät   Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich. Material: Thermoplast lackiert Maße (B x H): 55 x 55 mm
ETIM Klasse
EC000205
Anwendung
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz
true
Geeignet für Jalousieeinsatz
false
Geeignet für Schalteinsatz
true
Mit Abdeckung
true
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit LED-Anzeige
false
Anzahl der Tasten
2
Anzahl der Betätigungspunkte
4
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377187719.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели