??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
A1700MO
Kurzbeschreibung
LB-Management Taster 1fach, Duroplast lackiert, Serie A, mokka
Langbeschreibung
für Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Beleuchtung Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie, mit Impulseinsatz oder Nebenstelle Produkteigenschaften Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt-, Dimm- oder Impulseinsatz Lüftungsposition des Behanges speicherbar, mit Jalousieeinsatz Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät   Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: jung.group/gt Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich. Material: Duroplast lackiert Maße (B x H): 55 x 55 mm
ETIM Klasse
EC000205
Anwendung
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz
true
Geeignet für Jalousieeinsatz
true
Geeignet für Schalteinsatz
true
Mit Abdeckung
true
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit LED-Anzeige
false
Anzahl der Tasten
1
Anzahl der Betätigungspunkte
3
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377152496.htm
Embedded user actions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen