??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS1750DWW
Kurzbeschreibung
LB-Management Timer-Display, Serie LS, alpinweiß
Langbeschreibung
LB-Management Timer-Display, alpinweiß Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Beleuchtung Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften Echtglasfront 6 Sensortasten Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeit speicherbar, Schnellprogrammierung Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar Astrozeitverschiebung für Sonnenauf- und Sonnenuntergang Sperrfunktion Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich Ansteuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen, mit Jalousieeinsatz Programmierung von je einer Auffahr- und einer Abfahrzeit für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So Lüftungsposition des Behanges speicherbar, mit Jalousieeinsatz Schalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt- oder Dimmeinsatz Programmierung von 2 Speicherbereichen mit je einer Ein- und Ausschaltzeit für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI Taststeuergerät
ETIM Klasse
EC000107
Zusammenstellung
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Kontakte als Schließer
-
Anzahl der Kontakte als Öffner
-
Anzahl der Kontakte als Wechsler
-
Ausführung
elektronisch
Zeiteinstellung
1
Mit Halbleiterausgang
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Glas
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Transparent
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Nennspannung
0
Bemessungsstrom
NaN
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377153578.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model