??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
DWPMK360AL
Kurzbeschreibung
Deckenwächter / Präsenzmelder, Aluminium
Langbeschreibung
mit integriertem Leistungsteil inklusive IR-Fernbedienung Art.-Nr.: DWPM FB IR K Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Deckenmontage, Aufputz im trockenen Innenbereich Produkteigenschaften 2-Punkt-Lichtregelung Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienung Einschränken des Erfassungsfeldes durch Abschalten einzelner Sensoren oder Aufsteckblende Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienung Abschaltwarnung Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern Anzeige-LEDs Anwesenheitssimulation Funktion als Dämmerungsschalter Dynamische Nachlaufzeit Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschalten mehrerer Geräte Nennspannung: AC 110 ... 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Standby-Leistung: max. 0,3 W Leitungsschutzschalter: max. 16 A Kontaktart: µ Erfassungswinkel: 360° Maße (Ø x H): 103 x 66 mm Montagehöhe: 3,00 m Erfassungsbereich: Ø ca. 20 m Empfindlichkeit: 25 ... 100 % Helligkeitseinstellung: ca. 5 ... 2.000 lx (und Tagbetrieb) Nachlaufzeit: ca. 10 s ... 30 min Kurzzeitbetrieb Impulsdauer: ca. 0,5 s Impulspause: ca. 3 s Schaltstrom bei 35 °C Ohmsch: 16 A (AC1) Leuchtstofflampen: 4 AX Anschlussleistung bei AC 230 V ~ und 35 °C Glühlampen: 2300 W HV-Halogenlampen: 2000 W Elektronische Trafos: 1500 W Induktive Trafos: 1000 VA HV-LED-Lampen: typ. 400 W Leuchtstofflampen unkompensiert: 920 VA Kapazitive Last: 690 VA (560 µF) Anschlussleistung bei AC 110 V ~ und 35 °C Glühlampen: 1150 W HV-Halogenlampen: 1000 W Elektronische Trafos: 750 W Induktive Trafos: 500 VA HV-LED-Lampen: typ. 200 W Kompaktleuchtstofflampen: typ. 200 W Leuchtstofflampen unkompensiert: 460 VA Kapazitive Last: 345 VA (560 µF) Anschluss eindrähtig: 1 x 1 ... 2,5 mm2 feindrähtig mit verzinnten Leiterenden: 1 x 0,75 ... 1,5 mm2 Anzahl Nebenstellen unbeleuchtete Installationstaster: unbegrenzt Nebenstelle 2-Draht: unbegrenzt Gesamtlänge Nebenstellenleitung: max. 100 m Gesamtlänge Lastleitung: max. 100 m IR-Fernbedienung Batterietyp: 1 x Lithium CR 2025 (im Lieferumfang)
ETIM Klasse
EC000133
Ausführung
Präsenzmelder
Sensortyp
sonstige
Mit DALI-Schnittstelle
false
Konstantlichtregelung
false
HLK-Ansteuerung
false
Zwangseinschaltung
-
Zwangsabschaltung
-
Tierschneise
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
false
Vernetzbar
true
Scanwinkel
-
Optimale Montagehöhe
3
Treppenhausüberwachung
false
Überbrückungsschalter
-
Max. Reichweite zu einer Seite
10
Max. Präsenzbereich
-
Max. Reichweite frontal
NaN
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
ERROR
Geeignet für drahtlose Übertragung
false
Fernbedienbar
-
Mit Fernbedienung
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
true
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
Mit Signaleinheit
-
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
true
Geeignet für Deckenmontage
-
Geeignet für Wandmontage
-
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
false
Montageart
Aufputz
Anschlussart
-
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Antibakterielle Behandlung
-
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
-
Spannungsart
AC
Frequenz
50.000
Nennspannung
230
Min. Einschaltdauer
10
Max. Einschaltdauer
30.000
Ausschaltverzögerung
-
Einschaltverzögerung
-
Erfassungswinkel horizontal
0.000
Schwenkbereich Sensor, horizontal
-
Schwenkbereich Sensor, vertikal
-
Ansprechhelligkeit
-
Max. Schaltleistung
2.300
Max. Schaltleistung LED
-
Geeignet für C-Last
true
Temperatur
-
Anzahl der Schaltzonen
-
Max. Einschaltstrom
-
Min. Einschaltstrom
-
Steuerstrom
-
Nebenstelleneingang
true
Alarmfunktion
-
Breite
-
Höhe
-
Tiefe
-
Durchmesser
-
Einbaubreite
-
Einbautiefe
-
Einbaulänge
-
Einbaudurchmesser
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377146587.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models