??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1790RTR
Kurzbeschreibung
Raumthermostat-Einsatz mit Fühleranschluss, ohne Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
mit Fühleranschluss für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 1791 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1790 D .. für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von elektrischen Fußbodenheizungen und elektrothermischen Stellantrieben Betrieb mit Raumtemperaturregler-Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus) Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar Eingang zum Umschalten auf Kühlbetrieb Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang (Überhitzungsschutz eines Heizgerätes) Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: ca. 0,1 ... 0,5 W Schaltstrom 230 V AC1: 10 mA ... 16 A Anschlussleistung: max. 3.600 W Anschluss eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm22 x 0,5 ... 1,5 mm2 Anzahl Stellantriebe: 1 ... 10 Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C
ETIM Klasse
EC001588
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Relais
Lastart
ohmsche Last
Nebenstelleneingang
false
Lichtwertspeicher
false
Verwendbar mit Taste
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder
false
Verwendbar mit Präsenzmelder
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
true
Verwendbar mit Funktaste
false
Verwendbar mit IR-Taste
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
false
Nennspannung
230
Frequenz
-
Bemessungsstrom
16.0
Schaltleistung
-
Schaltleistung HLK
3.0
Anzahl der Kanäle
-
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377172050.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model