??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1733DNE
Kurzbeschreibung
Drehnebenstelle 3-Draht, mit Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Nebenstellenbedienung für Dimmer Art.-Nrn.: 1731 DD, 1711 DE, 1724 DM, UD 1755 REG Betrieb mit geeigneter Abdeckung Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
ETIM Klasse
EC001588
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
-
Lastart
-
Nebenstelleneingang
true
Lichtwertspeicher
-
Verwendbar mit Taste
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder
false
Verwendbar mit Präsenzmelder
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
false
Verwendbar mit Funktaste
false
Verwendbar mit IR-Taste
-
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Nennspannung
230
Frequenz
-
Bemessungsstrom
-
Schaltleistung
-
Schaltleistung HLK
-
Anzahl der Kanäle
-
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377166998.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model