??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1731JE
Kurzbeschreibung
Jalousieeinsatz Universal, mit Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
mit Nebenstelleneingang für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .. für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D .. für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen Automatische Zeitsteuerung über Aufsatz oder Nebenstelleneingänge Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich Automatische Steuerung über Timer Testbetrieb zur Funktionsprüfung Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle Windalarm-Verriegelung über den Nebenstelleneingang Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Kontaktart: µ Standby-Leistung: max. 0,2 W Laufzeit: ca. 120 s Anschlussleistung Motoren: 700 W Anschluss Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm22 x 0,5 ... 1,5 mm2
ETIM Klasse
EC000044
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Taster 1-polig
Polzahl
-
Bedienungsart
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung
false
Mechanisch bedienbar
false
Elektronisch bedienbar
true
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Bemessungsstrom
-
Nennspannung
230
Anzahl der Tasten
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Min. Tiefe der Gerätedose
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377151413.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models