??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1731DD
Kurzbeschreibung
Drehdimmer Universal LED, mit Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Betrieb mit geeigneter Abdeckung Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden Einschalten durch lampenschonenden Softstart Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar Anschluss von Nebenstellen möglich Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden Elektronischer Übertemperaturschutz Hotelcard-Funktion Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U
ETIM Klasse
EC000025
Zusammenstellung
Basiselement
Bedienungsart
Dreh-/Druckknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
App-Steuerung über Bluetooth
false
Dimmung Phasenanschnitt
true
Dimmung Phasenabschnitt
true
Seriendimmer
false
Lastart
universal
Nebenstelleneingang
true
Lichtwertspeicher
true
Verwendbar mit Taste
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder
false
Verwendbar mit Präsenzmelder
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
false
Verwendbar mit Funktaste
false
Verwendbar mit IR-Taste
-
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
-
Nennspannung
230.0
Frequenz
50.0
Steuerspannung
-
Nennleistung ohmsche Last
-
Nennleistung induktive Last
-
Nennleistung kapazitive Last
-
Max. Schaltleistung LED
-
Anschlussart
Schraubklemme
Aderquerschnitt
0.5
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377166981.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model