피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
1730JE
Jung
Einzelartikel
LB-Management
Systemeinsätze
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/6300432295/6300432480/1730je.prj},{NB=1730JE},{SUPPLIERPID=1730JE},{NENNSPANNUNG=230},{ANZAHL_DER_TASTEN=2},{MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE=32.0},{ABBILDUNG=../../../_pool_/fd/3c/jung_1730je.png},{DESCSHORT=Jalousieeinsatz Standard, ohne Nebenstelleneingang}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1730JE
Kurzbeschreibung
Jalousieeinsatz Standard, ohne Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
ohne Nebenstelleneingang für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .. für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D .. für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen Automatische Zeitsteuerung über Aufsatz Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Automatische Steuerung über Timer Testbetrieb zur Funktionsprüfung Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Kontaktart: µ Standby-Leistung: max. 0,5 W Laufzeit: ca. 120 s Anschlussleistung Motoren: 700 W Anschluss Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm22 x 0,5 ... 1,5 mm2
ETIM Klasse
EC000044
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Taster 1-polig
Polzahl
-
Bedienungsart
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung
false
Mechanisch bedienbar
false
Elektronisch bedienbar
true
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Bemessungsstrom
-
Nennspannung
230
Anzahl der Tasten
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Min. Tiefe der Gerätedose
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377151390.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성