??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1713DSTE
Kurzbeschreibung
Power-DALI-Taststeuergerät TW, mit Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Betrieb mit geeignetem Aufsatz Das Gerät arbeitet als DALI-2 Single-Master und darf nicht mit weiteren DALI Steuerungen kombiniert werden. Produkteigenschaften Ab Gerätegeneration V05: DALI-2 zertifiziert DALI Versorgung für maximal 18 DALI Teilnehmer Speichern der Minimalhelligkeit, der kältesten und der wärmsten Farbtemperatur Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit/Farbtemperatur oder gespeicherter Helligkeit/Farbtemperatur Mit LB-Management Taster 2fach: Einstellung der Farbtemperatur über rechte Wippe Testbetrieb zur Funktionsprüfung
ETIM Klasse
EC000534
Montageart
Unterputz
Steuerstrom
60
Bemessungsstrom
-
Nennspannung
230
Frequenz
50.0
Dimmung 1-10 V
false
Dimmung DALI
true
Dimmung DSI
false
Dimmung Touch and Dim
false
Dimmung mit Push-button
false
Dimmung herstellerspezifisch
false
Bedienungsart
Taste
Nebenstelleneingang
true
Lichtwertspeicher
true
Verwendbar mit Taste
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder
true
Verwendbar mit Präsenzmelder
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
true
Verwendbar mit Funktaste
false
Min. Tiefe der Gerätedose
38.0
Verwendbar mit IR-Taste
false
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Farbe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
Metallicfarbe
-
Transparent
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377166936.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model