??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1704ESE
Kurzbeschreibung
Schalteinsatz Elektronik, 1-kanalig, mit Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
mit Nebenstelleneingang für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 .. für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D .. für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Betrieb mit Neutralleiter: Schalten von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen oder induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, schalt- oder dimmbaren HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen Betrieb ohne Neutralleiter: Schalten von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen oder induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen Produkteigenschaften Einschalten durch lampenschonenden Softstart Anschluss von Nebenstellen möglich Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden Elektronischer Übertemperaturschutz Testbetrieb zur Funktionsprüfung Gerät versorgt sich über Außenleiter und Neutralleiter daher erfolgt kein Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt Gerät versorgt sich über den Außenleiter und die angeschlossene Last und arbeitet deshalb im Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip Automatische oder manuelle Einstellung der zur Last passenden Betriebsart Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED
ETIM Klasse
EC001588
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Tronic
Lastart
sonstige
Nebenstelleneingang
true
Lichtwertspeicher
-
Verwendbar mit Taste
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder
true
Verwendbar mit Präsenzmelder
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
true
Verwendbar mit Funktaste
true
Verwendbar mit IR-Taste
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Nennspannung
230
Frequenz
-
Bemessungsstrom
16.0
Schaltleistung
3.0
Schaltleistung HLK
-
Anzahl der Kanäle
-
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377166899.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models