??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
GCR12-5E22
Kurzbeschreibung
Abdeckung mit Kipphebel "Kubus", 2 Kipphebel, Serie LS 1912, glanzchrom
Langbeschreibung
für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU 2 Kipphebel 1fach Material: Metall verchromt
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
Knebel
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Chrom
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377174368.htm
Embedded user actions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés