??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
GCR12-0KOE22
Kurzbeschreibung
Abdeckung mit Kipphebel "Kubus", mit Lichtleiter, 1 Kipphebel, Serie LS 1912, glanzchrom
Langbeschreibung
für Kipp-Kontrollschalter Art.-Nr.: K 506 KO EU für beleuchtbaren Kipptaster Art.-Nr.: K 534 EU 1 Kipphebel 1fach Material: Metall verchromt
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
Knebel
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Chrom
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377192089.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드