??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
GCR12-0E22
Kurzbeschreibung
Abdeckung mit Kipphebel "Kubus", 1 Kipphebel, Serie LS 1912, glanzchrom
Langbeschreibung
für Kippschalter Art.-Nrn.: K 506 EU, K 507 EUfür Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 531-41 EU 1 Kipphebel 1fach Material: Metall verchromt
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
Knebel
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Chrom
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377174344.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели