??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ACUKO6TXWW
Kurzbeschreibung
Glasabdeckung 1fach, ohne Symbole, Serie AS/A, alpinweiß
Langbeschreibung
für LED-Lichtsignal Art.-Nr.: LED KO6 TX 24 Die Abdeckung ist rückseitig lackiert und muss mit Hilfe des GRAPHIC TOOL individuell gelasert werden. Die Bestellung muss gemeinsam mit dem individuellen Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL erfolgen (jung.group/gt)
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
signalieren
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Glas
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
55
Höhe
55
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377171169.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD