??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ACUKO6MSW
Kurzbeschreibung
Hotelwippe Glas, Außenstelle, Symbole Nicht stören, Zimmer aufräumen und Klingel, Serie A, schwarz
Langbeschreibung
für Hoteltaster Außenstelle Art.-Nr.: 531 KO6 EU M 24 mit Symbol "Nicht stören" (rot hinterleuchtet) und Symbol "Zimmer aufräumen" (grün hinterleuchtet) Symbole werden im nicht geschalteten Zustand ausgeblendet (Verschwindeeffekt) mit Symbol "Klingel" bedruckt
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Glas
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
55
Höhe
55
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377166189.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели