??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
GCR2990K
Kurzbeschreibung
Wippe, Symbol Klingel, Metall verchromt, Serie LS, glanzchrom
Langbeschreibung
Wippe, glanzchrom für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Material: Metall verchromt Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
Symbol "Klingel"
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Chrom
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377022614.htm
Embedded user actions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)