??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ES2539RGB
Kurzbeschreibung
LED-Lichtsignal, RGB, Serie LS, Edelstahl (lackiertes Aluminium)
Langbeschreibung
mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L’ und N bzw. F1, F2 und ⊥ der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß
ETIM Klasse
EC000064
Zusammenstellung
Aufsatz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Fassung
ohne
Mit Leuchtmittel
true
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck
true
Mit austauschbarem Symbol
true
Verwendung als Taster
nein
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Farbe des Leuchtmittels
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Nennspannung
-
Max. Lampenleistung
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377025004.htm
Embedded user actions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen