피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
ES2990KLUSB
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Serie LS
Edelstahl
Klappdeckel
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/6300430682/6596887049/6367820501/6375001133/es2990klusb.prj},{NB=ES2990KLUSB},{SUPPLIERPID=ES2990KLUSB},{ANZAHL_DER_EINHEITEN=1},{ANZAHL_DER_EINHEITEN_HORIZONTAL=1},{ANZAHL_DER_EINHEITEN_VERTIKAL=1},{ANZAHL_DER_SCHALTEREINSAETZE=0},{BREITE=70},{HOEHE=70},{TIEFE=18},{ABBILDUNG=../../../_pool_/64/ad/jung_es2990klusb.png},{DESCSHORT=Klappdeckel (mit Rückstellfeder) inklusive Zentralplatte, Symbol Charger, senkrechte und waagerechte Montage, Serie LS, Edelstahl},{DESCLONG=mit Symbol \"Charger\" für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW inklusive Zentralplatte},{ETIM80_CLASSID=EC000007},{MONTAGERICHTUNG=horizontal und vertikal},{ANZAHL_DER_MODULE_HORIZONTAL__BEI_MODULBAUWEISE_=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ES2990KLUSB
Kurzbeschreibung
Klappdeckel (mit Rückstellfeder) inklusive Zentralplatte, Symbol Charger, senkrechte und waagerechte Montage, Serie LS, Edelstahl
Langbeschreibung
mit Symbol "Charger" für USB-Ladegerät Art.-Nrn.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW inklusive Zentralplatte
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Edelstahl
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit Klappdeckel
true
Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
18
Einbaubreite
-
Einbauhöhe
-
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377164079.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성