??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ALCARDRFIDD
Kurzbeschreibung
Hotelcard-Schalter RFID, Serie LS, dark
Langbeschreibung
für Energiesparschalter Art.-Nr.: ESU 230-2 Der Hotelcard-Schalter RFID dient dazu, die Hotelcard aufzubewahren und ein hohes Maß an Sicherheit und Energieersparnis zu gewährleisten, da beim Entnehmen der Hotelcard alle evtl. noch eingeschalteten elektrischen Verbraucher mit einer einstellbaren Verzögerung ausgeschaltet werden. Der Hotelcard-Schalter RFID wird mit dem Energiesparschalter komplettiert. Eine kundenspezifische Anpassung der Lichtleiterfarbe und -helligkeit und Ausschaltverzögerung des zweiten Relais sind vor der Bestellung möglich. Nachträgliche Änderungen über separat bestellbare Konfigurationskarte (Art.-Nr. CONFIG RFID). Bitte wenden Sie sich für eine kundenspezifische Anpassung des Hotelcard-Schalters an Ihre JUNG-Vertretung. Der bestimmungsgemäße Gebrauch und die Produkteigenschaften beziehen sich auf das Komplettgerät, bestehend aus Energiesparschalter und Hotelcard-Schalter RFID. Produkteigenschaften Betrieb mit RFID-Karten nach RFID-Standard ISO/IEC 14443 und ISO/IEC 15693 2 Schließer, davon ein Schließer mit konfigurierbarer Ausschaltverzögerung Statusanzeige über RGB-Lichtleiter Abdimmen des Lichtleiters 30 s nach Kartenstecken Signalisierung der Ausschaltverzögerung nach Kartenentnahme über RGB-Lichtleiter
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
ERROR
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377164666.htm
Embedded user actions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés