??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS1740SWM
Kurzbeschreibung
Abdeckung mit Drehknopf, Duroplast lackiert, Serie LS, graphitschwarz matt
Langbeschreibung
für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10 für DALI Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE, 1745 DSTE, 1746 DSTE für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377203112.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD