??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS995NAKO5
Kurzbeschreibung
Wippe mit Lichtleiter, mit Schriftfeld, Duroplast, Serie LS, weiß
Langbeschreibung
für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5 für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5 für Doppeltaster Art.-Nr.: 535 U 5
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
Textfeld
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Mit Beschriftungsfeld
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
10.000
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377051591.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model