??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS995NA
Kurzbeschreibung
Wippe, mit Schriftfeld, Duroplast, Serie LS, weiß
Langbeschreibung
für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
Textfeld
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Mit Beschriftungsfeld
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
0.000
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377050679.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드