??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS995MP
Kurzbeschreibung
Wippe, mit 4 Pfeilsymbolen, Duroplast, Serie LS, weiß
Langbeschreibung
Wippe, weiß für Multi-Switch Art.-Nr.: 532-4 U in Kombination mit Multi-Switch kein IP44 möglich Material: Duroplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
Symbol "Pfeile"
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377016057.htm
Embedded user actions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen