??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS993BF
Kurzbeschreibung
Wippe, Thermoplast, Serie LS, weiß
Langbeschreibung
Wippe, weiß für Schalter 3fach Art.-Nr.: 5306 EU Material: Thermoplast Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
dreiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377148079.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели