??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
FDAL2981
Kurzbeschreibung
Rahmen, 1fach, FLAT DESIGN, Aluminium
Langbeschreibung
Serie LS Ausführung: 1-fach senkrechte und waagerechte Montage IP20 für waagerechte und senkrechte Kombination geeignet für: Module F 40 (Art.-Nrn.: 4.. TSM, 4.. TSEM, 4093 KRM TS D, 429 D 1ST) Module F 50 (Art.-Nrn.: LS 5.. TSM, LS 5.. TSEM, LS 5.. ST) Sensormodul JUNG 2-Draht-Bus (Art.-Nr.: SM 1608) Smart Radio (Art.-Nrn.: DAB ..) Lautsprechermodul (Art.-Nrn.: LSM .. 4 ..) Module für Türkommunikation (Art.-Nrn.: SI AI .., SI VI .., SI AM .., SI VM .., SI TM ..)
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit Klappdeckel
false
Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Breite
96
Höhe
96
Tiefe
63
Einbaubreite
-
Einbauhöhe
-
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377015326.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model