??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ALRUKO5M
Kurzbeschreibung
Hotelwippe, Innenstelle, Symbole Nicht stören und Zimmer aufräumen, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
für Hotelschalter Innenstelle Art.-Nr.: 505 KO5 VEU M 24, 505 KO5 VEU M 230 mit Lichtleiter und Symbolen "Nicht stören" und "Zimmer aufräumen"
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377163317.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели