??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ALRUKO5D
Kurzbeschreibung
Hotelwippe, Innenstelle, Symbol Nicht stören, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
für Hotelschalter Innenstelle Art.-Nrn.: 506 KO5 EU D 24, 506 KO5 EU D 230 mit Lichtleiter und Symbol "Nicht stören"
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377163515.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD