??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ALCUKO5M24
Kurzbeschreibung
Hotelabdeckung mit LED-Einheit 24 V, Außenstelle, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) mit roter und grüner LED-Lampe mit Lichtleiter und Symbolen "Nicht stören" und "Zimmer aufräumen" Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
signalieren
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377162570.htm
Embedded user actions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen