??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AL2982
Kurzbeschreibung
Rahmen 2fach, senkrechte und waagerechte Montage, LS 990, Aluminium
Langbeschreibung
Rahmen 2fach, Aluminium für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet. Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt Maße (B x H): 81 x 152 mm
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit Klappdeckel
false
Schutzart (IP)
IP21
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
81
Höhe
152
Tiefe
11
Einbaubreite
70
Einbauhöhe
70
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377189959.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models