피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
MAAL1163
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Serie LS
Aluminium
Multimedia
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/6300430682/6596887049/6367811870/6367863954/maal1163.prj},{NB=MAAL1163},{SUPPLIERPID=MAAL1163},{ANZAHL_DER_DATENANSCHLUESSE=2},{ANZAHL_DER_SAT__TV_ANSCHLUESSE=0},{ANZAHL_DER_RADIO_ANSCHLUESSE=0},{ANZAHL_DER_TELEFON_ANSCHLUESSE_ANALOG=0},{ANZAHL_DER_TELEFON_ANSCHLUESSE_ISDN=0},{ANZAHL_DER_MODULSLOTS=0.000},{ANZAHL_DER_D_SUB_BUCHSEN_15_POLIG=0},{ANZAHL_DER_ANSCHLUESSE_USB=1},{ANZAHL_DER_CINCH_AUDIO_BUCHSEN=0},{ANZAHL_DER_KLINKENBUCHSEN_2_5_MM=0},{ANZAHL_DER_KLINKENBUCHSEN_3_5_MM=0},{ANZAHL_DER_KLINKENBUCHSEN_6_3_MM=0},{ABBILDUNG=../../../_pool_/32/28/jung_maal1163.png},{DESCSHORT=Multimedia-Anschlusssystem HDMI / USB 2.0, Serie LS, Aluminium},{DESCLONG=(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)},{ETIM80_CLASSID=EC002605},{AUFPUTZMONTAGE=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
MAAL1163
Kurzbeschreibung
Multimedia-Anschlusssystem HDMI / USB 2.0, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
ETIM Klasse
EC002605
Aufputzmontage
false
Unterputzmontage
true
Kanaleinbau
true
Bodentank/Unterflurmontage
false
Befestigungsart
schrauben
Modular
false
Anzahl der Datenanschlüsse
2
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN
0
Anzahl der Modulslots
0.000
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig
0
Anzahl der Anschlüsse USB
1
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm
0
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
ERROR
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377072466.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성