??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AL2990NA
Kurzbeschreibung
Wippe, mit Schriftfeld, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
Textfeld
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
true
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
0.000
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377182257.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model