??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AL2990KO5L
Kurzbeschreibung
Wippe mit Lichtleiter, Symbol Licht, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
Wippe, Aluminium für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung
Symbol "Licht"
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
true
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377014824.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models