??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
AL1749
Kurzbeschreibung
Abdeckung für Thermostat, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
für Raumthermostate Art.-Nrn.: RTR 230, RTR 231, RTR 241 für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nr.: FTR 231 Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt Farbe: Aluminium
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
-
Verwendung
Thermostat
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377195189.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели