??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS539-2SWLEDRG
Kurzbeschreibung
LED-Lichtsignal "Ampelfunktion", rot und grün, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Geteilte Anzeige: oben rot / unten grün Die rote bzw. die grüne Anzeige ist separat ansteuerbar. Bei Anschluss an L' und N bzw. F2 und ⊥ der Spannungsversorgung werden die roten LEDs bestromt, bei Anschluss an L und N bzw. F1 und ⊥ werden die grünen LEDs bestromt (L + L' und N bzw. F1 + F2 und ⊥ ist möglich). Beschriftbar mit Folie
ETIM Klasse
EC000064
Zusammenstellung
Aufsatz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Fassung
ohne
Mit Leuchtmittel
true
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck
true
Mit austauschbarem Symbol
true
Verwendung als Taster
nein
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
lackiert
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Transparent
false
Farbe des Leuchtmittels
rot/grün
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Nennspannung
-
Max. Lampenleistung
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377993068.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD