??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS990BFKLLANSW
Kurzbeschreibung
Klappdeckel (mit Rückstellfeder), mit Symbol LAN, senkrechte und waagerechte Montage, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
mit Symbol "LAN" für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8-8 UPOK6 inklusive Zentralplatte
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Transparent
false
Mit Klappdeckel
true
Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
18
Einbaubreite
-
Einbauhöhe
-
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377178991.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD