??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS1520-18CSW
Kurzbeschreibung
SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~, mit USB-Ladegerät 1 x Typ C, SAFETY+, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit 1 USB-Buchse Typ C mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®) mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm Material: Thermoplast
ETIM Klasse
EC000125
Ausführung
sonstige
Schutzkontakt
true
Schutzleiterkontakt rund
false
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
0
Mit Signallampe
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
true
Art der USB-Stromversorgung
C
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
Anzahl der Phasen
1
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Anschlussart
Steckklemme
Mit Klappdeckel
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Metallicfarbe
false
Transparent
false
Abschließbar
false
Auswurfmechanismus
false
Isolierter Einbau
-
Mit Funktionsbeleuchtung
false
Mit Orientierungslicht
false
Überspannungsschutz
false
Fehlerstromschutz
false
Mit Feinsicherung
false
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Mit Ein-/Ausschalter
false
Mit Durchschleiffunktion
true
Verdrehter Zentraleinsatz
false
Nennstrom
16
Nennspannung
250
Frequenz
-
Bemessungsfehlerstrom
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
57.000
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377184541.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD