??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LS1520-13SEVSW
Kurzbeschreibung
Einfach-Steckdose, Schweizer Norm, Typ 13, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
10 A 250 V ~, L + N + PE mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Material: Duroplast
ETIM Klasse
EC000125
Ausführung
Schweizer Norm Typ 13
Schutzkontakt
true
Schutzleiterkontakt rund
true
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
Mit Signallampe
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
false
Art der USB-Stromversorgung
-
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
Anzahl der Phasen
1
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Anschlussart
Steckklemme
Mit Klappdeckel
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
Metallicfarbe
false
Transparent
false
Abschließbar
false
Auswurfmechanismus
false
Isolierter Einbau
-
Mit Funktionsbeleuchtung
false
Mit Orientierungslicht
false
Überspannungsschutz
false
Fehlerstromschutz
false
Mit Feinsicherung
false
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Mit Ein-/Ausschalter
false
Mit Durchschleiffunktion
true
Verdrehter Zentraleinsatz
false
Nennstrom
10
Nennspannung
250
Frequenz
-
Bemessungsfehlerstrom
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
70
Gerätetiefe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377084919.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
CAD modeli indir