??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
854W
Kurzbeschreibung
Datenanschlussgehäuse, Schriftfeld, WG 800, grau
Langbeschreibung
1 Leitungseinführung mit Schriftfeld 21 x 59 mm nur für senkrechten Auslass ohne Montage-Einsätze
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung
sonstige
Tragring
false
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
unten
Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
false
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
1
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
-
Mit Beleuchtung
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
75
Gerätehöhe
86
Gerätetiefe
58.0
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models