피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
806ZW
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Aufputz
WG 800 - Aufputz
Powered by
CAD모델 선택
{jung/6300430534/6300430682/6300431416/6300431419/806zw.prj},{NB=806ZW},{SUPPLIERPID=806ZW},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=7035},{NENNSPANNUNG=250},{SCHALTSTROM_FUER_LEUCHTSTOFFLAMPEN=10},{GERAETEBREITE=75},{GERAETEHOEHE=75},{GERAETETIEFE=58},{ABBILDUNG=../../../_pool_/03/17/jung_806zw.png},{DESCSHORT=Zug-Wechselschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800},{DESCLONG=mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) für Wand- und Deckenmontage Zugschnur ca. 50 mm lang},{ETIM80_CLASSID=EC001590},{SCHALTUNGSART=Wechselschalter},{BEDIENUNGSART=Zugschnur},{ZUSAMMENSTELLUNG=Basiselement mit Komplettgehäuse},{ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_=-},{TASTSCHALTER=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
806ZW
Kurzbeschreibung
Zug-Wechselschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
Langbeschreibung
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) für Wand- und Deckenmontage Zugschnur ca. 50 mm lang
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Wechselschalter
Bedienungsart
Zugschnur
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
-
Anzahl der Betätigungswippen
-
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
nein
Beleuchtungsfunktion
-
Beleuchtungsart
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
10
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Schraubklemme
Heizungsschalter
false
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
75
Gerätehöhe
75
Gerätetiefe
58
Einbautiefe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성