??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
606KOW
Kurzbeschreibung
Wipp-Kontrollschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 600
Langbeschreibung
N-Leiter erforderlich mit roter Kalotte (Art.-Nr.: 33 NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Wechselschalter
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
1
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
ja
Beleuchtungsfunktion
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
10
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Steckklemme
Heizungsschalter
false
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
68
Gerätetiefe
52
Einbautiefe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model