??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
606A
Kurzbeschreibung
Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, AP 600, weiß
Langbeschreibung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung). Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Wechselschalter
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
1
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
ja
Beleuchtungsfunktion
Orientierung
Beleuchtungsart
LED austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
10
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Steckklemme
Heizungsschalter
false
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
61
Gerätehöhe
61
Gerätetiefe
40
Einbautiefe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models