피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
EDU04F
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Einsätze
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4803166651/4812734623/4812761571/edu04f.prj},{NB=EDU04F},{SUPPLIERPID=EDU04F},{ABBILDUNG=../../../_pool_/32/7f/jung_edu04f.png},{DESCSHORT=2-Loch Universal-Super-Breitband-Dose UP}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
EDU04F
Short Description
2-Loch Universal-Super-Breitband-Dose UP
Long Description
mit Federklemmen Für BK- (Kabelfernsehen) und Sat-ZF-Verteilung ausgelegt. Lückenlose Frequenzbereiche 5 ... 2400 MHz auf beiden Auslässen. Vorteil: Auf- oder Umrüstung des BK-Hausnetzes mit Sat-Direktempfang jederzeit möglich. Dosenkörper: verwindungssteifer, passivierter Zink-Druckguss Einzeldosen werden verwendet, um die vom Abzweiger (Multi-Tap), Multischalter oder Sat-LNB kommenden, entkoppelten Stichleitungen abzuschließen (Sternstruktur). Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLTV .. Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT .. Serie LS: Art.-Nr.: ..990 TV .. 50 x 50: Art.-Nr.: 161 TV
ETIM Klasse
EC000439
Ausführung
-
Montageart
-
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Abdeckung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz
-
Anzahl der Auslässe
-
Geeignet für Kabelmodem
-
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz
-
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz
-
Fernspeisetauglich
-
Frequenz
-
Befestigungsart
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
-
Antibakterielle Behandlung
-
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377679801.htm
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성