??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
SLA2WW
Kurzbeschreibung
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose 25 V ~, 60 V DC, alpinweiß
Langbeschreibung
Leiterquerschnitt max. 10 mm2 mit 4 frontseitigen Federklemmen, rot/schwarz gekennzeichnet rückseitige Schraubklemmen auch für Schutzkleinspannung geeignet Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT .. Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T .. (nicht Metallausführungen) Serie LS: Art.-Nrn.: .. 969 T .., .. 2969 T ..
ETIM Klasse
EC000018
Zusammenstellung
Basiselement
Verwendung
Lautsprecheranschluss
Tragring
true
Mit Staubschutz
false
Mit Klappdeckel
false
Auslassrichtung
gerade
Beschriftungsfeld
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Mit Buchsen/Kupplungen
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
2
Mit Zugentlastung
false
Buchsen geschirmt
-
Gehäuse geschirmt
false
Lüsterklemme
true
Mit Beleuchtung
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377995734.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models