您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
PLF1D05SW
Jung
Einzelartikel
Produktlösungen
Plug & Light
LED-Fluter
Powered by
CAD模型選擇
{jung/6300430534/6597092254/6376795114/6376795117/plf1d05sw.prj},{NB=PLF1D05SW},{SUPPLIERPID=PLF1D05SW},{GEEIGNET_FUER_LEUCHTMITTELANZAHL=1},{NENNSPANNUNG=12},{BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR_NACH_IEC62722_2_1=5.000},{MAX__SYSTEMLEISTUNG=48},{BEMESSUNGSLICHTSTROM_NACH_IEC_62722_2_1=290},{FARBTEMPERATUR=2700},{ABBILDUNG=../../../_pool_/fd/be/jung_plf1d05sw.png},{DESCSHORT=LED-Fluter Plug & Light, 2.700 K, schwarz}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
PLF1D05SW
Kurzbeschreibung
LED-Fluter Plug & Light, 2.700 K, schwarz
Langbeschreibung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dimmbarer Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich Montage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems Produkteigenschaften Akzentlicht oder Arbeitslicht Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K Blendfreie asymmetrische Optik Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar Stufenlos drehbar um 360° Demontage mittels Magnet, z.B. Art.-Nr.: PL MAGNET 01 Nennspannung: DC 12 V SELV Leistungsaufnahme: 4,1 W Anschlussart: elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte Schutzklasse: III Maße (B x H x T): 70 x 70 x 17 mm Lichtstrom: 290 lm Farbtemperatur: 2.700 K Farbwiedergabeindex: typ. 90 Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung Energieeffizienzklasse: G Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen, die nicht getauscht werden können.
ETIM Klasse
EC002892
Geeignet für Wandmontage
true
Geeignet für Pendelaufhängung
false
Geeignet für Deckenmontage
true
Geeignet für Einbaumontage
false
Geeignet für Anbaumontage
false
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
-
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
-
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse
-
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff der Abdeckung
sonstige
Ausführung des Rasters
-
Spannungsart
DC
Nennspannung
12
Nennstrom
-
Betriebsgerät
-
Mit Betriebsgerät
-
Austauschbares Betriebsgerät
-
Dimmung 0-10 V
-
Dimmung 1-10 V
-
Dimmung DALI-2
-
Dimmung DALI
false
Dimmung DMX
-
Dimmung DSI
-
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
-
Dimmung GPRS
-
Dimmung LineSwitch
-
Dimmung herstellerspezifisch
-
Dimmung Netzspannungsmodulation
-
Dimmung Phasenabschnitt
-
Dimmung Phasenanschnitt
-
Dimmung programmierbar
-
Dimmung RF
-
Dimmung Sine Wave Reduction
-
Dimmung Touch and Dim
-
Dimmung Zigbee
-
Dimmung mit Push-button
-
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
-
Ohne Dimmfunktion
false
Lichtverteiler
-
Lichtverteilung
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel
-
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
-
Lichtaustritt
-
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
-
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
-
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
-
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
-
Energieeffizienzindex (EEI)
-
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
-
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
-
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
-
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
-
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (NEMA)
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzklasse
-
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
-
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
5.000
Geeignet für Notlicht
false
Notstromversorgung integriert
-
Mit Bewegungsmelder
false
Mit Lichtsensor
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
-
Mit Luftschlitzen
false
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
-
Geeignet für Lampenleistung
-
Max. Systemleistung
48
Leuchtenlichtausbeute
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
290
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
2700
Flimmerwert Pst LM
-
Farbwiedergabeindex CRI
ERROR
Leistungsfaktor
-
Stroboskopeffektwert SVM
-
Konstant-Lichtstrom-Regelung
-
Breite
-
Höhe/Tiefe
-
Länge
-
Außendurchmesser
-
Einbaulänge
-
Einbaubreite
-
Einbauhöhe/-tiefe
-
Einbaudurchmesser
-
Art der Verdrahtung
-
Polzahl
-
Leiterquerschnitt
-
Anschlussart
sonstige
Klirrfaktor (THD)
-
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
-
Blendbegrenzung (UGR)
-
Lichtstärke
-
Farbtemperatur einstellbar
-
Lichtstrom einstellbar
-
Ausstrahlungswinkel einstellbar
-
Bedienung über Bluetooth
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377174610.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表