您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
1740DSTE
Jung
Einzelartikel
LB-Management
Systemeinsätze
Powered by
CAD模型選擇
{jung/6300430534/6300432295/6300432480/1740dste.prj},{NB=1740DSTE},{SUPPLIERPID=1740DSTE},{STEUERSTROM=2},{NENNSPANNUNG=230},{FREQUENZ=50},{MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE=40.0},{ABBILDUNG=../../../_pool_/37/33/jung_1740dste.png},{DESCSHORT=DALI-Drehsteuergerät TW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1740DSTE
Kurzbeschreibung
DALI-Drehsteuergerät TW
Langbeschreibung
DALI-2 Single-Master Bestimmungsgemäßer Gebrauch Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Das DALI Drehsteuergerät TW versorgt sich aus der DALI Spannung, die eine externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101 bereitstellen muss. Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit Zertifiziert nach IEC 62386-101 und -103 (Single Master) Das Gerät arbeitet als DALI-2 Single-Master und darf nicht mit weiteren DALI Steuerungen kombiniert werden. (externe DALI Spannungsversorgung nach IEC 62386-101 notwendig) Nennspannung DALI: DC 16 V (typ.) Leistungsaufnahme: max. 2 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Farbtemperatureinstellung: 2.000 ... 10.000 K
ETIM Klasse
EC000534
Montageart
Unterputz
Steuerstrom
2
Bemessungsstrom
-
Nennspannung
230
Frequenz
50
Dimmung 1-10 V
false
Dimmung DALI
true
Dimmung DSI
false
Dimmung Touch and Dim
false
Dimmung mit Push-button
false
Dimmung herstellerspezifisch
false
Bedienungsart
Dreh-/Druckknopf
Nebenstelleneingang
-
Lichtwertspeicher
true
Verwendbar mit Taste
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder
true
Verwendbar mit Präsenzmelder
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
true
Verwendbar mit Funktaste
false
Min. Tiefe der Gerätedose
40.0
Verwendbar mit IR-Taste
false
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Farbe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
Metallicfarbe
-
Transparent
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377206540.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表