目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
ES993
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Serie LS
Edelstahl
Abdeckungen
Powered by
CAD模型選擇
{jung/6300430534/6300430682/6596887049/6367820501/6367866236/es993.prj},{NB=ES993},{SUPPLIERPID=ES993},{BREITE=70},{HOEHE=70},{ABBILDUNG=../../../_pool_/a8/dd/jung_es993.png},{DESCSHORT=Wippe, Serie LS, Edelstahl},{DESCLONG=Wippe, Edelstahl für Schalter 3fach Art.-Nr.: 5306 EU Material: Edelstahl 1.4303 X4 CrNi 18-12 Maße (B x H): 70 x 70 mm},{ETIM80_CLASSID=EC000011},{AUSFUEHRUNG=dreiteilige Wippe},{AUFDRUCK_KENNZEICHNUNG=ohne},{ABTASTBARES_SYMBOL_BARRIEREFREI=false},{VERWENDUNG=Schalter/Taster},{GEEIGNET_FUER_BUSSYSTEM_TASTERANKOPPLUNG=false},{BEFESTIGUNGSART=Klemmbefestigung},{KONTROLLFENSTER_LICHTAUSLASS=false},{WERKSTOFF=Metall},{WERKSTOFFGUETE=Edelstahl},{HALOGENFREI=true},{OBERFLAECHENSCHUTZ=sonstige},{AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE=matt}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
ES993
Kurzbeschreibung
Wippe, Serie LS, Edelstahl
Langbeschreibung
Wippe, Edelstahl für Schalter 3fach Art.-Nr.: 5306 EU Material: Edelstahl 1.4303 X4 CrNi 18-12 Maße (B x H): 70 x 70 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
dreiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Edelstahl
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
matt
Antibakterielle Behandlung
false
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Breite
70
Höhe
70
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377147836.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表