您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Jung
MAAL1072
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Serie LS
Aluminium
Multimedia
Powered by
CAD模型選擇
{jung/6300430534/6300430682/6596887049/6367811870/6367863954/maal1072.prj},{NB=MAAL1072},{SUPPLIERPID=MAAL1072},{ANZAHL_DER_DATENANSCHLUESSE=3},{ANZAHL_DER_SAT__TV_ANSCHLUESSE=0},{ANZAHL_DER_RADIO_ANSCHLUESSE=0},{ANZAHL_DER_TELEFON_ANSCHLUESSE_ANALOG=0},{ANZAHL_DER_TELEFON_ANSCHLUESSE_ISDN=0},{ANZAHL_DER_MODULSLOTS=0.000},{ANZAHL_DER_D_SUB_BUCHSEN_15_POLIG=0},{ANZAHL_DER_ANSCHLUESSE_USB=0},{ANZAHL_DER_CINCH_AUDIO_BUCHSEN=1},{ANZAHL_DER_KLINKENBUCHSEN_2_5_MM=0},{ANZAHL_DER_KLINKENBUCHSEN_3_5_MM=1},{ANZAHL_DER_KLINKENBUCHSEN_6_3_MM=0},{ABBILDUNG=../../../_pool_/a5/f3/jung_maal1072.png},{DESCSHORT=Multimedia-Anschlusssystem Cinch Audio / Miniklinke 3,5 mm / VGA, Serie LS, Aluminium},{DESCLONG=(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)},{ETIM80_CLASSID=EC002605}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
MAAL1072
Kurzbeschreibung
Multimedia-Anschlusssystem Cinch Audio / Miniklinke 3,5 mm / VGA, Serie LS, Aluminium
Langbeschreibung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
ETIM Klasse
EC002605
Aufputzmontage
false
Unterputzmontage
true
Kanaleinbau
true
Bodentank/Unterflurmontage
false
Befestigungsart
schrauben
Modular
false
Anzahl der Datenanschlüsse
3
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse
0
Anzahl der Radio-Anschlüsse
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog
0
Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN
0
Anzahl der Modulslots
0.000
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig
0
Anzahl der Anschlüsse USB
0
Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen
1
Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm
0
Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm
1
Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm
0
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
ERROR
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377071575.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表