您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
LS981WW
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Serie LS
Rahmen LS 990
Powered by
CAD模型選擇
{jung/4803166651/4812734623/4812739213/4819808280/ls981ww.prj},{NB=LS981WW},{SUPPLIERPID=LS981WW},{ANZAHL_DER_EINHEITEN=1},{ANZAHL_DER_EINHEITEN_HORIZONTAL=1},{ANZAHL_DER_EINHEITEN_VERTIKAL=1},{ANZAHL_DER_SCHALTEREINSAETZE=0},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=8022},{BREITE=81},{HOEHE=81},{TIEFE=11},{EINBAUBREITE=70},{EINBAUHOEHE=70},{ABBILDUNG=../../../_pool_/87/1a/jung_ls981ww.png},{DESCSHORT=Rahmen 1fach, senkrechte und waagerechte Montage, Duroplast, LS 990, alpinweiß},{DESCLONG=Rahmen 1fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 81 x 81 mm},{ETIM80_CLASSID=EC000007},{MONTAGERICHTUNG=horizontal und vertikal}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
LS981WW
Short Description
Rahmen 1fach, senkrechte und waagerechte Montage, Duroplast, LS 990, alpinweiß
Long Description
Rahmen 1fach, alpinweiß für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 81 x 81 mm
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
8022
Transparent
false
Mit Klappdeckel
false
Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
81
Höhe
81
Tiefe
11
Einbaubreite
70
Einbauhöhe
70
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377114609.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表